HUBBELL CANADA
Connecteurs en T, 18-22 AWG, 0.72" L, 0.38" L, Rouge, TTV18
Image of TTV18 Connecteurs en T, 18-22 AWG, 0.72" L, 0.38" L, Rouge, TTV18

Connecteurs en T, 18-22 AWG, 0.72" L, 0.38" L, Rouge, TTV18

Marque: Burndy

No de catalogue: TTV18

Connecteurs en T, 18-22 AWG, 0.72" L, 0.38" L, Rouge.

TTV18.

Connecteur de connecteur de dérivation qui permet à l'utilisateur de brancher un fil à mi-portée sans couper ni dénuder le fil.

Général

Application

for an easy tap off of a run conductor

Catalog Number

TTV18

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYDENT

Nom de commerce

QIKTAP™

Type

Electrical Terminal

Type de connecteur

Perçage de l'isolation

Type de produit

Tap

UPC

781810525135

UPC 14 Digit GTIN

00781810525135

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

18 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.38 in

Dimension - Largeur en millimètres

10 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,72 pouce

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#18 AWG to #22 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Perçage de l'isolation

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

100