Marque: Burndy
No de catalogue: NHNT1829
Application
Substation
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Catalog Number
NHNT1829
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Famille de produit
Substation>Copper>Splice (NON EHV)>T Connectors
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy, Cast
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
Tube to Cable Couplers
Type de connecteur
Connecteur en T
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810003077
UPC 14 Digit GTIN
00781810003077
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-69/100 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.69 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
2.62 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-3/50 in
Dimension - Hauteur en millimètres
77.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
189 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.44 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-11/25 in
Dimension - Largeur en millimètres
62 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7,44 pouces
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Tube to Cable
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
5 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
6 AWG-250 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de séries Std
2 IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre série Std
2 IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Attribut physique - Nombre de conducteurs primaires
1
Attribut physique - Nombre de conducteurs secondaires
1
Type de connecteur
Connecteur en T
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1