Marque: Burndy
No de catalogue: VV2A4044N
Application
Substation
Catalog Number
VV2A4044N
Famille de produit
Substation>Copper>Terminals (NON EHV)>Cable to Flat>Multi Conductor
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
VARILUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810163405
UPC 14 Digit GTIN
00781810163405
Dimension - Hauteur en millimètres
44.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
230 mm
Dimension - Largeur (pouces)
5.56 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
4.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
141 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
9.06 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil-800 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1