HUBBELL CANADA
Image of VV2A4644N45 Connecteurs en V, VV2A4644N45
Image of VV2A4644N45 Connecteurs en V, VV2A4644N45

Connecteurs en V, VV2A4644N45

Marque: Burndy

No de catalogue: VV2A4644N45

Connecteurs en V.

  • Bornes VARILUG de type VVA, pour câble en cuivre à coussinet
  • Le type VVA comporte des éléments jumeaux pour sécuriser contre les vibrations et la flexion
  • Borne en alliage de cuivre élevé pour joindre une large gamme de câbles à des coussinets ou à une barre d'équipement
  • Particulièrement adapté pour une utilisation sur un câble extra flexible
  • Un -mise en place d'une clé

Général

Application

Substation

Catalog Number

VV2A4644N45

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

VARILUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810450604

UPC 14 Digit GTIN

00781810450604

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

4.00 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1000 kcmil-1500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1000 kcmil;1250 kcmil;1300 kcmil;1500 kcmil

Type de conducteur

CU C Str-Size
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
EX

Configuration

Type de connecteur

Terminal