HUBBELL CANADA
Connecteurs mécaniques de mise à la terre, peuvent recevoir 1 seul fil, 4/0-1/0 AWG Str., 2.95 IN L, Cable To FlatTin plated, KC28TN
Image of KC28TN Connecteurs mécaniques de mise à la terre, peuvent recevoir 1 seul fil, 4/0-1/0 AWG Str., 2.95 IN L, Cable To FlatTin plated, KC28TN
Image of KC28TN Connecteurs mécaniques de mise à la terre, peuvent recevoir 1 seul fil, 4/0-1/0 AWG Str., 2.95 IN L, Cable To FlatTin plated, KC28TN

Connecteurs mécaniques de mise à la terre, peuvent recevoir 1 seul fil, 4/0-1/0 AWG Str., 2.95 IN L, Cable To FlatTin plated, KC28TN

Marque: Burndy

No de catalogue: KC28TN

Connecteurs mécaniques de mise à la terre, peuvent contenir seulement 1 fil, 4/0-1/0 AWG Str., 2.95 IN L, Cable To FlatTin plated.

  • Connecteur mécanique étamé SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Général

Catalog Number

KC28TN

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

660 LBS/in

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy, Cast

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

Yes

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Tin

Type de produit

Mechanical

UPC

781810079492

UPC 14 Digit GTIN

00781810079492

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.75 in

Dimension - Hauteur en millimètres

49.3 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.94 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

75 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

1.35 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

1.18 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.95 in

Dimension - P en pouces

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

660 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1