HUBBELL CANADA
Connecteurs non métallique à verrouillage0.50PO, NMPI050
Image of NMPI050 Connecteurs non métallique à verrouillage0.50PO, NMPI050
Image of NMPI050 Connecteurs non métallique à verrouillage0.50PO, NMPI050
Image of NMPI050 Connecteurs non métallique à verrouillage0.50PO, NMPI050

Connecteurs non métallique à verrouillage0.50PO, NMPI050

Marque: TradeSelect

No de catalogue: NMPI050

Connecteurs non métallique à verrouillage 0.50PO.

Trade size: 1/2" (16), Carton Quantity: 100, Case Quantity: 1000

Général

Application

Used in dry locations to connect one non-metallic sheathed cable to a box or an enclosure

Catalog Number

NMPI050

Matériau

Plastic

Type

Non-metallic Push-In Connector

UPC

626463032848

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Logistique

Quantité dans l'emballage

100