HUBBELL CANADA
Connecteurs pour fibre optique, ProClick LC, OM3/OM4, pré-poli, 10GHz 900, 12Pack, FCLC900K50GM100
Image of FCLC900K50GM100 Connecteurs pour fibre optique, ProClick LC, OM3/OM4, pré-poli, 10GHz 900, 12Pack, FCLC900K50GM100
Image of FCLC900K50GM100 Connecteurs pour fibre optique, ProClick LC, OM3/OM4, pré-poli, 10GHz 900, 12Pack, FCLC900K50GM100
play
ProClick Fiber Optic Connector Installation

Connecteurs pour fibre optique, ProClick LC, OM3/OM4, pré-poli, 10GHz 900, 12Pack, FCLC900K50GM100

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCLC900K50GM100

Connecteurs fibre optique, ProClick LC, OM3/OM4, pré-poli, 10GHz 900, 12Pack.

  • Borne en moins de 60 secondes
  • Conforme RoHS et emballé en vrac dans des cartons recyclables

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCLC900K50GM100

Couleur

Aqua

Marque des goujons

OptiChannel

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.5dB (0.35dB typical), 0.75dB max
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical - Multimode return loss - 35dB Typ, 22dB minimum
  • Optical - Singlemode return loss - 55dB Typ, 40dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +70 ºC

Type

PROclick

Type d'adaptateur

LC

Type de connecteur

LC

UPC

662620237435

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Optic Connector

Lié au conducteur

Type de fibre

OM3/OM4, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.5dB (0.35dB typical), 0.75dB max
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical - Multimode return loss - 35dB Typ, 22dB minimum
  • Optical - Singlemode return loss - 55dB Typ, 40dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +70 ºC

Type d'adaptateur

LC

Configuration

Type de connecteur

LC

Logistique

Quantité dans l'emballage

100