HUBBELL CANADA
Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, SC,Simplex, manchons en zircon, rouge, logement en amande clair, SFSCSRLA
Image of SFSCSRLA Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, SC,Simplex, manchons en zircon, rouge, logement en amande clair, SFSCSRLA
Image of SFSCSRLA Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, SC,Simplex, manchons en zircon, rouge, logement en amande clair, SFSCSRLA
Discontinué

Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, SC,Simplex, manchons en zircon, rouge, logement en amande clair, SFSCSRLA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFSCSRLA

Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, SC,Simplex, manchons en zircon, rouge, logement en amande clair.

  • Snap Fit
  • Boîtier Lt Amande
  • Standard
  • SC Simplex
  • Adaptateur rouge

Standard Product

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

SFSCSRLA

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Red

Couleur - bâti

Lt Almond

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In, Keystone

Répétitivité

0.1 dB

Taille

.58" X .76"

Températures nominales

0C to 70C

Type

SC Simplex

Type d'article

SC Simplex

Type de montage

  • Standard
  • Standard

UPC

662620302768

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

.58" X .76"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-3

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25