Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFSCSGNLA
Standard Product
Application
Data Outlet
Catalog Number
SFSCSGNLA
Conditions environnementales
Indoor
Couleur
Green
Couleur - bâti
Lt Almond
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Ceramic
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In, Keystone
Répétitivité
0.1 dB
Taille
.58" X .76"
Températures nominales
0C to 70C
Type
SC Simplex
Type d'article
SC Simplex
Type de montage
UPC
662620302553
Vie utile
500 matings
Taille
.58" X .76"
Connectivité
Receptacle
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB
Conditions environnementales
Indoor
Norme(s) de l'industrie
Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-3
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
25