HUBBELL CANADA
Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, LC-Duplex, manchons en zircon, vert, logement blanc de bureau, SFFLCSGNOW
Image of SFFLCSGNOW Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, LC-Duplex, manchons en zircon, vert, logement blanc de bureau, SFFLCSGNOW

Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, LC-Duplex, manchons en zircon, vert, logement blanc de bureau, SFFLCSGNOW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFFLCSGNOW

Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, LC-Duplex, manchons en zircon, vert, logement blanc de bureau.

  • Snap Fit
  • Boîtier blanc de bureau
  • Encastré
  • LC Duplex
  • Adaptateur vert

Standard Product

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

SFFLCSGNOW

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Vert

Couleur - bâti

Office White

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In, Keystone

Répétitivité

0.1 dB

Taille

.58" X .76"

Températures nominales

0C to 70C

Type

LC Duplex

Type d'armoire

Various

Type d'article

LC Duplex

Type de montage

Flush

UPC

662620244709

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

.58" X .76"

Taille de l'afficheur

.58" X .76"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-10

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25