HUBBELL CANADA
Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, SC Simplex, manchons en zircon, noir, logement noir, SFFSCSBKBK
Image of SFFSCSBKBK Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, SC Simplex, manchons en zircon, noir, logement noir, SFFSCSBKBK
Image of SFFSCSBKBK Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, SC Simplex, manchons en zircon, noir, logement noir, SFFSCSBKBK

Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, SC Simplex, manchons en zircon, noir, logement noir, SFFSCSBKBK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFFSCSBKBK

Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, SC Simplex, manchons en zircon, noir, logement noir.

  • Snap Fit
  • Logement noir
  • Affleurant
  • SC Simplex
  • Adaptateur noir

Standard Product

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

SFFSCSBKBK

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Noir

Couleur - bâti

Black

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In, Keystone

Répétitivité

0.1 dB

Taille

.58" X .76"

Températures nominales

0C to 70C

Type

SC Simplex

Type d'article

SC Simplex

Type de montage

  • Flush
  • Flush

UPC

662620305745

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

.58" X .76"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-3

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25