Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: ND750-6I
Plaqué transparent pour une faible résistance de contact ; entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A » ; dans tous les trous conducteurs ; Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté ; Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 po.
Catalog Number
ND750-6I
Matériau
Aluminum
UPC
192663078523
Dimensions
8.11 po x 2 po x 2.5 po
Hauteur
2.5 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
2 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
8.11 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
2.844 lb
Tension nominale
600 V
Plage de conducteurs
750 Kcmil - #2 AWG