HUBBELL CANADA
Image of SBN2 Connector, Split Bolt
Image of SBN2 Connector, Split Bolt

Connector, Split Bolt

Marque: ANDERSON

No de catalogue: SBN2

Connector, Split Bolt, #6-#2

Has no cable separator.

Général

Catalog Number

SBN2

Catégorie de produit

Mechanical Connectors

Couvercle disponible

No

Famille de produit

B0000

Inhibiteur chargé

No

Matériau - corps

Copper Alloy

Placage

No

Plaqué

N

Type

Split Bolt

Type d'article

3C

Type de matériel

Standard

Type de placage

Unplated

Type de produit

Split Bolt

Type de tête de boulon

Hex

UPC

096359373797

UPC 14 Digit GTIN

00963593737978

Dimensions

Diamètre des boulons

  • 0.56
  • 0.625 in

Dimensions

0.820 po x 0.720 po x 1.540 po

Hauteur

1.54 in

Hauteur de l'emballage

4.75 in

Largeur

0.72 in

Largeur de l'emballage

5 in

Longueur

0.82 in

Longueur de l'emballage

6.25 in

Poids

0.117 lb

Poids de l'emballage

11.7 lb

Lié au conducteur

Diamètre de conducteurs - Maximum

0.292 in

Diamètre de conducteurs - Minimum

0.184 in

Diamètre de conducteurs - Plage

0.184 - 0.292

Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Maximum

0 in

Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Minimum

0 in

Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Plage

0 - 0

Diamètre de conducteurs (prises intermédiaires) - Maximum

0.292 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de tête de boulon

Hex

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7000