Marque: ANDERSON
No de catalogue: SBN6
Catalog Number
SBN6
Catégorie de produit
Mechanical Connectors
Couvercle disponible
No
Famille de produit
B0000
Inhibiteur chargé
No
Matériau - corps
Copper Alloy
Placage
No
Plaqué
N
Type
Split Bolt
Type d'article
3C
Type de matériel
Standard
Type de placage
Unplated
Type de produit
Mechanical
Type de tête de boulon
Hex
UPC
096359373773
UPC 14 Digit GTIN
00963593737732
Diamètre des boulons
0.438 in
Hauteur de l'emballage
6 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur de l'emballage
6.5 in
Poids
0.049 lb
Poids de l'emballage
10 lb
Diamètre de conducteurs - Maximum
0.184 in
Diamètre de conducteurs - Minimum
0.146 in
Diamètre de conducteurs - Plage
0.146 - 0.184
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Maximum
0 in
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Minimum
0 in
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Plage
0 - 0
Diamètre de conducteurs (prises intermédiaires) - Maximum
0.162 in
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de tête de boulon
Hex
Nombre d'unités sur la palette
20000