Marque: ANDERSON
No de catalogue: SBN8
Catalog Number
SBN8
Catégorie de produit
Mechanical Connectors
Couvercle disponible
No
Famille de produit
B0000
Inhibiteur chargé
No
Matériau - corps
Copper Alloy
Placage
No
Plaqué
N
Type
Split Bolt
Type d'article
4D
Type de matériel
Standard
Type de placage
Unplated
Type de produit
Split Bolt
Type de tête de boulon
Hex
UPC
096359373766
UPC 14 Digit GTIN
00963593737664
Diamètre des boulons
Hauteur de l'emballage
4.25 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
4.25 in
Poids
0.039 lb
Poids de l'emballage
4 lb
Diamètre de conducteurs - Maximum
0.146 in
Diamètre de conducteurs - Minimum
0.116 in
Diamètre de conducteurs - Plage
0.116 - 0.146
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Maximum
0 in
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Minimum
0 in
Diamètre de conducteurs (alimentation principale) - Plage
0 - 0
Diamètre de conducteurs (prises intermédiaires) - Maximum
0.146 in
Certification - Homologué CSA
Yes
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de tête de boulon
Hex
Nombre d'unités sur la palette
20000
Quantité dans l'emballage
1