Marque: Burndy
No de catalogue: QP14F18X02B
QP14F18X02B.
Catalog Number
QP14F18X02B
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Plaqué
Y
Type
Disconnect Connectors
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Raccord rapide femelle
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810292730
UPC 14 Digit GTIN
00781810292730
Dimension - Largeur (pouces)
0.187 in
Dimension - Largeur en millimètres
5 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,79 pouce
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#14 AWG to #16 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccord rapide femelle
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000