Application
Device boxes are used to house wiring devices such as switches or receptacles. Rework Device boxes are used during renovations, when joists access are limited. Contains: One 2104LU & One pair of 820D Brackets
Câbles d'extrémités
4
Catalog Number
KIT201
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463020586
Élévation du sol
Yes
Poids
0.63 lb
Profondeur actuelle
2.5 in
Entrée de câble
Universal Cable Clamps
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
750
Quantité dans l'emballage
10