HUBBELL CANADA
Contrôleur à bascule manuel Circuit-Lock®/interrupteur de déconnexion de moteur, 2 pôles 30 A, HBL7832S
Image of HBL7832S Contrôleur à bascule manuel Circuit-Lock®/interrupteur de déconnexion de moteur, 2 pôles 30 A, HBL7832S
Image of HBL7832S Contrôleur à bascule manuel Circuit-Lock®/interrupteur de déconnexion de moteur, 2 pôles 30 A, HBL7832S
play
Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects
play
Hubbell 30A Toggle Motor Disconnect

Contrôleur à bascule manuel Circuit-Lock®/interrupteur de déconnexion de moteur, 2 pôles 30 A, HBL7832S

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7832S

Contrôleur à bascule manuel Circuit-Lock®/interrupteur de déconnexion de moteur, 2 pôles 30 A 600 V CA, câblé à l'arrière et sur le côté.

  • Le corps thermodurci offre une haute résistance au suivi de l'arc électrique
  • Forte action marche/arrêt avec fonctionnement rapide et arrêt lent.
  • Protège-doigts latéraux en option pour les applications murales rapprochées et les environnements sans danger pour les doigts
  • Quatre grands contacts en alliage d'argent par pôle offrent une excellente conductivité avec une longévité maximale
  • Contrôleur sans lubrification avec cycle marche/arrêt continu, même dans des environnements difficiles, poussiéreux et à haute température

Bascule courte

Général

Capacité de charge

Inductive

Catalog Number

HBL7832S

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Puissance max. (hp)

15

Série

Short Toggle

Type

Retour

Type d'article

Bascule courte

UPC

783585680538

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

18000 W

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2 Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

Inductive

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Puissance max. (hp)

15

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

40