Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7810S
Bascule courte
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL7810S
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Performance
Puissance max. (hp)
20
Série
Short Toggle
Spécifications
Enclosure Material - Nylon
Type
Retour
Type d'article
Bascule courte
UPC
783585680514
Poids
1.1 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
600 VAC
Nombre de pôles
3 Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Performance
Puissance max. (hp)
20
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
40