Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7832
Produit standard
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL7832
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Famille de produit
Standard Toggle
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Puissance max. (hp)
15
Type
Retour
Type d'article
Bascule standard
UPC
783585680521
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
18000 W
Tension nominale
600 VAC
Nombre de pôles
2 Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Puissance max. (hp)
15
Nombre d'unités sur la palette
3360
Quantité dans l'emballage
40