HUBBELL CANADA
Contre-écrou 3/4 po Contre-écrou rigide/IMC, 1003
Image of 1003 Contre-écrou 3/4 po Contre-écrou rigide/IMC, 1003
*Image représentative
Image of 1003 Contre-écrou 3/4 po Contre-écrou rigide/IMC, 1003

Contre-écrou 3/4 po Contre-écrou rigide/IMC, 1003

Marque: Raco

No de catalogue: 1003

Contre-écrou 3/4 po Contre-écrou rigide/IMC.

Fixez le conduit fileté rigide/IMC à une boîte de jonction ou à un boîtier à l'aide des contre-écrous RACO®. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent également fixer l'extrémité filetée d'un connecteur de conduit à l'intérieur d'une boîte ou d'un boîtier.

  • La construction entièrement en acier assure la protection mécanique de la goulotte
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Pour utilisation en emplacements secs
  • Répertorié UL et CSA
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 6 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1003

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Steel

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Locknuts

UPC

050169010037

Dimensions

Dimensions

0.172 po x 1.422 po x 1.422 po

Hauteur

1.422 in

Hauteur de l'emballage

2.5 in

Largeur

1.422 in

Largeur de l'emballage

4.375 in

Longueur

0.172 in

Longueur de l'emballage

6 in

Poids

0.02 lb

Poids de l'emballage

2 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

75000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

1000