HUBBELL CANADA
Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN100GL
Image of LN100GL Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN100GL
Image of LN100GL Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN100GL
Image of LN100GL Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN100GL
Bientôt disponible

Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN100GL

Marque: Killark

No de catalogue: LN100GL

Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4

Général

Catalog Number

LN100GL

Couleur

Argent

Matériau

Acier

Série

LN Series

Type

Locknut

Type de fini

Naturel

UPC

805035055250

Dimensions

Taille du moyeu

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

20