HUBBELL CANADA
Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN200GL
Image of LN200GL Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN200GL
Image of LN200GL Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN200GL
Image of LN200GL Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN200GL
Bientôt disponible

Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4, LN200GL

Marque: Killark

No de catalogue: LN200GL

Contre-écrou de mise à la terre en acier avec cosse de mise à la terre #14-#4

Général

Catalog Number

LN200GL

Couleur

Argent

Matériau

Acier

Série

LN Series

Type

Locknut

Type de fini

Naturel

UPC

805035055281

Dimensions

Taille du moyeu

2

Logistique

Quantité dans l'emballage

20