Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: C6RPEW
UTP
Application
Plenum
Catalog Number
C6RPEW
Construction
Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
Low Smoke PVC
Spécifications nominales du câble
Plenum
Taux de transfert de données
1GbE, Limited 10GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)
Type
Link
Type d'article
NEXTSPEED Category 6 UTP Cable
UPC
662620214337
Capacitance
5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz
Impédance
100
Brins ou fil plein
4-Pair
Couleur NEMA
White
Tailles (calibres) de conducteurs
#23 AWG
Type de conducteur
Solid Bare Copper
Indicateur EU RoHs
Taux de transfert de données
1GbE, Limited 10GbE
Températures nominales
-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)