HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Câble, NEXTSPEED, 10GBE, Classé Plenum, Bobine, Vert, C6ASPGN
Image of C6ASPGN Copper Solutions, Câble, NEXTSPEED, 10GBE, Classé Plenum, Bobine, Vert, C6ASPGN
Image of C6ASPGN Copper Solutions, Câble, NEXTSPEED, 10GBE, Classé Plenum, Bobine, Vert, C6ASPGN
Discontinué

Copper Solutions, Câble, NEXTSPEED, 10GBE, Classé Plenum, Bobine, Vert, C6ASPGN

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: C6ASPGN

Copper Solutions, Câble, NEXTSPEED, 10GBE, Classé Plenum, Bobine, Vert.

  • NEXTSPEED
  • 10GBE
  • Classé plénum
  • Bobine
  • Vert

UTP

Général

Application

Plenum

Catalog Number

C6ASPGN

Construction

Copper/Insulation Eccentricity Shall Be 90% Minimum

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Low Smoke PVC

Taux de transfert de données

10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Type d'article

NEXTSPEED Category 6A UTP Cable

UPC

662620201962

Caractéristiques électriques

Capacitance

5.6 nF/100 Meters @ 1 kHz

Impédance

100

Lié au conducteur

Brins ou fil plein

4-Pair

Couleur NEMA

Green

Tailles (calibres) de conducteurs

#23 AWG

Type de conducteur

Solid Bare Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Taux de transfert de données

10GbE

Températures nominales

-20oC to +50oC (-4oF to +122oF)

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000