HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, certifié Plenum, longueur 50', noir, VGA36P50BK
Image of VGA36P50BK Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, certifié Plenum, longueur 50', noir, VGA36P50BK
Image of VGA36P50BK Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, certifié Plenum, longueur 50', noir, VGA36P50BK
Discontinué

Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, certifié Plenum, longueur 50', noir, VGA36P50BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VGA36P50BK

Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, certifié Plenum, longueur 50', noir.

  • AV
  • Prise stéréo 8 broches et 3,5 mm
  • Classé plénum
  • Longueur de 50 pi
  • Noir

Plenum 8 Pin W/3.5 to 8 Pin W/3.5

Général

Application

Horizontal Cable W/Male Ends

Catalog Number

VGA36P50BK

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

VGA, Plug-n-Play

Type d'article

X-END AV Plug-n-Play System

Type de la prise ou fiche

VGA

Type de protecteur

None

UPC

662620242668

Dimensions

Diamètre extérieur

0.375

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10