HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, classé Plenum, longueur 100', noir, VGA36P100BK
Image of VGA36P100BK Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, classé Plenum, longueur 100', noir, VGA36P100BK
Image of VGA36P100BK Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, classé Plenum, longueur 100', noir, VGA36P100BK
Discontinué

Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, classé Plenum, longueur 100', noir, VGA36P100BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VGA36P100BK

Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8 broches et jack stéréo 3,5 MM, classé Plenum, longueur 100', noir.

  • AV
  • Prise stéréo 8 broches et 3,5 mm
  • Classé plénum
  • Longueur de 100 pi
  • Noir

Plenum 8 Pin W/3.5 to 8 Pin W/3.5

Général

Application

Horizontal Cable W/Male Ends

Catalog Number

VGA36P100BK

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

VGA, Plug-n-Play

Type d'article

X-END AV Plug-n-Play System

Type de la prise ou fiche

VGA

Type de protecteur

None

UPC

662620242682

Dimensions

Diamètre extérieur

0.375

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

5