Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: VGA36P75BK
Plenum 8 Pin W/3.5 to 8 Pin W/3.5
Application
Horizontal Cable W/Male Ends
Catalog Number
VGA36P75BK
Matériel - gaine
Flame Retardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type
VGA, Plug-n-Play
Type d'article
X-END AV Plug-n-Play System
Type de la prise ou fiche
VGA
Type de protecteur
None
UPC
662620242675
Diamètre extérieur
0.375
Tension nominale
600V AC kV
Calibre des fils
#28 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
None
Quantité dans l'emballage
8