Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PS5E20GY
Standard Product
Application
Category 5e
Atténuation
.1dB
Catalog Number
PS5E20GY
Couleur
Gray
Matériel - gaine
Flame Retardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620288734
Diamètre extérieur
0.218
Poids
0.75 lb
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Atténuation
.1dB
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC
Quantité dans l'emballage
50