Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PC6AB20
Standard Product
Atténuation
.1dB
Catalog Number
PC6AB20
Couleur
Noir
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Performance
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Shielded
Type d'article
NEXTSPEED Ascent Shielded Category 6A Patch Cords
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620204048
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
20 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Atténuation
.1dB
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC
Quantité dans l'emballage
50