HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, longueur 25'., PC6AY25
Image of PC6AY25 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, longueur 25'., PC6AY25
Image of PC6AY25 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, longueur 25'., PC6AY25
Discontinué

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, longueur 25'., PC6AY25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AY25

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, étiqueté, jaune, longueur 25'.

  • 10GbE Application Assurance
  • Bande passante maximale au-delà de 625MHz
  • Performance ANEXT conforme aux composants
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

PC6AY25

Couleur

Blanc

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 26AWG FTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

Shielded

Type d'article

NEXTSPEED Ascent Shielded Category 6A Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620215495

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

25 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC