HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, vert, longueur 20'., PC6AGN20
Image of PC6AGN20 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, vert, longueur 20'., PC6AGN20
Image of PC6AGN20 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, vert, longueur 20'., PC6AGN20
Discontinué

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, vert, longueur 20'., PC6AGN20

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AGN20

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, vert, longueur 20'.

  • Cat6A
  • 10 GHz
  • Blindé
  • Vert
  • Longueur 20'

Standard Product

Général

Application

Category 6A

Atténuation

.1dB

Catalog Number

PC6AGN20

Couleur

Vert

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

NEXTSPEED Ascent Shielded Category 6A Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620204390

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50