HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordons de brassage, Cat6, Blindé, Blanc, Longueur 7'., PS6W07
Image of PS6W07 Copper Solutions, Cordons de brassage, Cat6, Blindé, Blanc, Longueur 7'., PS6W07
Image of PS6W07 Copper Solutions, Cordons de brassage, Cat6, Blindé, Blanc, Longueur 7'., PS6W07
Discontinué

Copper Solutions, Cordons de brassage, Cat6, Blindé, Blanc, Longueur 7'., PS6W07

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PS6W07

Copper Solutions, Cordons de brassage, Cat6, Blindé, Blanc, Longueur 7'.

  • Cat6
  • Blindé
  • Blanc
  • 7' de longueur

Shielded

Général

Application

Data Transmission

Atténuation

.1dB

Catalog Number

PS6W07

Couleur

Blanc

Marque des goujons

Copper Patch Cords

Températures nominales

Per TIA

Type

Cat6, PS6

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

Strain Relief

UPC

662620605029

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218 in

Longueur

7 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Solid

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL1863

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

Strain Relief