Application
Data Transmission
Atténuation
.1dB
Catalog Number
PS6GY07
Couleur
Gris
Marque des goujons
Copper Patch Cords
Températures nominales
Per TIA
Type
Cat6, PS6
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
Strain Relief
UPC
662620604671
Diamètre extérieur
0.218 in
Longueur
7 ft
Tension nominale
300 VAC
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Solid
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Norme(s) de l'industrie
UL1863
Atténuation
.1dB
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
Strain Relief