HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 1', gris, HC5EGY01
Image of HC5EGY01 Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 1', gris, HC5EGY01
Image of HC5EGY01 Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 1', gris, HC5EGY01
Discontinué

Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 1', gris, HC5EGY01

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EGY01

Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 1', gris.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant Catégorie 5E vérifié dépassant les limites TIA
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Assurance Gigabit
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC5EGY01

Couleur

Gris

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Spécifications

  • Length - 1-Foot
  • Product - Patch Cords

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620234939

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

1 ft

Poids

0.05 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Meets And Exceeds ANSI/TIA

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC