HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 100', bleu, HC5EB100
Image of HC5EB100 Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 100', bleu, HC5EB100
Image of HC5EB100 Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 100', bleu, HC5EB100
Discontinué

Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 100', bleu, HC5EB100

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EB100

Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 100', bleu.

Standard Product

Général

Application

Category 5e

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC5EB100

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620234236

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC