HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 25', vert, HC5EGN25
Image of HC5EGN25 Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 25', vert, HC5EGN25
Image of HC5EGN25 Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 25', vert, HC5EGN25
Discontinué

Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 25', vert, HC5EGN25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC5EGN25

Copper Solutions, Cordons de brassage, SPEEDGAIN, Cat 5e, étroit, longueur 25', vert.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant Catégorie 5E vérifié dépassant les limites TIA
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Assurance Gigabit
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC5EGN25

Couleur

Vert

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 24AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620234779

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

25 ft

Poids

0.6 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 5E Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 5E Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC