Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC5EP25
Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.
Standard Product
Atténuation
.1dB
Catalog Number
HC5EP25
Couleur
Pourpre
Matériel - gaine
Flame Retardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Performance
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Standard
Type d'article
NEXTSPEED Category 6 and 5e Patch Cords
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620235462
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
25 ft
Poids
0.6 lb
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Atténuation
.1dB
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC