Marque: Burndy
No de catalogue: CCY10L12LT14GY
Catalog Number
CCY10L12LT14GY
Matériau
Copper
Type de connecteur
Pose de corde
UPC
781810674604
UPC 14 Digit GTIN
00781810674604
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
316,48 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
12,46 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
12 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Pose de corde
Nombre d'unités sur la palette
8400
Quantité dans l'emballage
50