Marque: Burndy
No de catalogue: CY1207L11D13G1TN
Attribut physique - Nombre de tresses
29
Catalog Number
CY1207L11D13G1TN
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Matériel - bague d'extrémité ou virole/capsule de contact
Y
Plaqué
Y
Type de connecteur
Tresse
Type de produit
Mechanical
UPC
781810282519
UPC 14 Digit GTIN
00781810282519
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
283 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
11,13 pouces
Dimensions
11.13 po x 1.69 po x 0.94 po
Hauteur
0.94 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.69 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
11.13 in
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
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
324
Quantité dans l'emballage
9