Marque: Burndy
No de catalogue: CY4/0L17G5TN
Catalog Number
CY4/0L17G5TN
Matériau
Copper
Type de connecteur
Tresse
UPC
781810665336
UPC 14 Digit GTIN
00781810665336
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
432 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
17 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
17 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.235 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Courant nominal
335 A
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Tresse
Nombre d'unités sur la palette
1920
Quantité dans l'emballage
20