HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, 10Gig, PC6A, bleu, longueur 10'., PC6AB10
Image of PC6AB10 Cordon de brassage, 10Gig, PC6A, bleu, longueur 10'., PC6AB10
Image of PC6AB10 Cordon de brassage, 10Gig, PC6A, bleu, longueur 10'., PC6AB10
Discontinué

Cordon de brassage, 10Gig, PC6A, bleu, longueur 10'., PC6AB10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AB10

Cordon de brassage, 10Gig, PC6A, bleu, longueur 10'.

  • 10GbE Application Assurance
  • Bande passante maximale au-delà de 625MHz
  • Performance ANEXT conforme aux composants
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

PC6AB10

Couleur

Noir

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 26AWG FTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

Shielded

Type d'article

NEXTSPEED Ascent Shielded Category 6A Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620204024

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

10 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Quantité dans l'emballage

90