HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, 6-110 Cordons de brassage terminés en usine, Cat 6, T568B (6-110 vers RJ45), 9' de longueur, 6119PCL9
Image of 6119PCL9 Cordon de brassage, 6-110 Cordons de brassage terminés en usine, Cat 6, T568B (6-110 vers RJ45), 9' de longueur, 6119PCL9
Image of 6119PCL9 Cordon de brassage, 6-110 Cordons de brassage terminés en usine, Cat 6, T568B (6-110 vers RJ45), 9' de longueur, 6119PCL9

Cordon de brassage, 6-110 Cordons de brassage terminés en usine, Cat 6, T568B (6-110 vers RJ45), 9' de longueur, 6119PCL9

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 6119PCL9

Cordon de brassage, 6-110 Cordons de brassage terminés en usine, Cat 6, T568B (6-110 vers RJ45), 9' de longueur.

  • Le logement de la fiche comprend une polarisation intégrée pour assurer une connexion correcte avec les blocs de connexion
  • les tours de conducteurs inclinées séparent les conducteurs appariés et facilitent la séparation des paires et la mise en place des conducteurs
  • les attaches de câble fixent le câble au couvercle pour faciliter la terminaison.

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

6119PCL9

Famille de produit

Cat 6

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -

Spécifications

Material - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

NEXTSPEED 6-110 Connecting Block System

Type de la prise ou fiche

110 Punch Down

Type de protecteur

Polycarbonate

UPC

662620835952

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#26-22 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Exceeds TIA/EIA-568-C.2-1 Category 6 ConNECting Hardware SpecifICations

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

Polycarbonate

Logistique

Quantité dans l'emballage

20