Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 6119PCL3
Standard Product
Atténuation
.1dB
Catalog Number
6119PCL3
Famille de produit
Cat 6
Matériel - gaine
Flame Retardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Performance
Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -
Spécifications
Material - Polycarbonate UL 94V-0
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
NEXTSPEED 6-110 Connecting Block System
Type de la prise ou fiche
110 Punch Down
Type de protecteur
Polycarbonate
UPC
662620835921
Diamètre extérieur
0.218
Tension nominale
600V AC kV
Calibre des fils
#26-22 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Exceeds TIA/EIA-568-C.2-1 Category 6 ConNECting Hardware SpecifICations
Atténuation
.1dB
Performance
Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
Polycarbonate
Quantité dans l'emballage
20