HUBBELL CANADA
Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 15', HC6AGY15
Image of HC6AGY15 Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 15', HC6AGY15
Image of HC6AGY15 Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 15', HC6AGY15

Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 15', HC6AGY15

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6AGY15

Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 15'.

15'

Standard Product

Général

Application

Category 6A

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC6AGY15

Couleur

Gris

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

NEXTSPEED Ascent Category 6A Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620229928

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Quantité dans l'emballage

20