HUBBELL CANADA
Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 3', HC6ABK03
Image of HC6ABK03 Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 3', HC6ABK03
Image of HC6ABK03 Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 3', HC6ABK03

Cordon de brassage Ascent Cat 6A Slim, 3', HC6ABK03

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6ABK03

Solutions de cuivre, cordon de brassage Ascent Cat 6A, mince, 3'.

  • Composant de catégorie 6A vérifié par un tiers
  • prise optimisée pour les ports de commutation haute densité
  • assurance d'application 10 Gigabit
  • qualifié à 150 % du niveau de courant PoE 802.3bt.

Produit standard

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC6ABK03

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 26AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Dual Layer Flame-Retardant PVC - CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Ascent Catégorie 6A Cordons de brassage

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620229195

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

3 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

680

Quantité dans l'emballage

1