HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 50 pieds, VGA6P50BK
Image of VGA6P50BK Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 50 pieds, VGA6P50BK
Image of VGA6P50BK Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 50 pieds, VGA6P50BK
Image of VGA6P50BK Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 50 pieds, VGA6P50BK
Image of VGA6P50BK Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 50 pieds, VGA6P50BK
+3
Image of VGA6P50BK Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 50 pieds, VGA6P50BK
Discontinué

Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 50 pieds, VGA6P50BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VGA6P50BK

Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 50 pieds.

Plunum 8 Pin to 8 Pin

Général

Application

Horizontal Cable W/Male Ends

Catalog Number

VGA6P50BK

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

VGA, Plug-n-Play

Type d'article

X-END AV Plug-n-Play System

Type de la prise ou fiche

VGA

Type de protecteur

None

UPC

662620286990

Dimensions

Diamètre extérieur

0.375

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10