Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: VGA6100BK
Non-Plenum 8 Pin to 8 Pin
Application
Horizontal Cable W/Male Ends
Catalog Number
VGA6100BK
Indicateur EU RoHs
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type
VGA, Plug-n-Play
Type d'article
X-END AV Plug-n-Play System
Type de la prise ou fiche
VGA
Type de protecteur
None
UPC
662620286891
Diamètre extérieur
0.375
Tension nominale
600V AC kV
Calibre des fils
#28 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
None
Quantité dans l'emballage
5