HUBBELL CANADA
Cordon de brassage, AV Plug and Play, 15 broches mâle vers 8 broches mâle, 10 pieds, AV15M10
Image of AV15M10 Cordon de brassage, AV Plug and Play, 15 broches mâle vers 8 broches mâle, 10 pieds, AV15M10
Image of AV15M10 Cordon de brassage, AV Plug and Play, 15 broches mâle vers 8 broches mâle, 10 pieds, AV15M10
Discontinué

Cordon de brassage, AV Plug and Play, 15 broches mâle vers 8 broches mâle, 10 pieds, AV15M10

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: AV15M10

Cordon de brassage, AV Plug and Play, 15 broches mâle vers 8 broches mâle, 10'.

15 Pin VGA to 8 Pin

Général

Application

X-End Plug-n-Play Patching Run

Catalog Number

AV15M10

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

VGA, Plug-n-Play

Type d'article

X-END AV Application Tails

Type de la prise ou fiche

Male to Male

Type de protecteur

None

UPC

662620220116

Dimensions

Diamètre extérieur

0.38

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

40