Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PC110C5EL12
Standard Product
Atténuation
.1dB
Catalog Number
PC110C5EL12
Famille de produit
Cat 5E
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Performance
Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -
Spécifications
Material - Polycarbonate UL 94V-0
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
SPEEDGAIN 110 Connecting Block System
Type de la prise ou fiche
110 Punch Down
Type de protecteur
Polycarbonate
UPC
662620836010
Diamètre extérieur
0.218
Tension nominale
600V AC kV
Calibre des fils
#26-22 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Norme(s) de l'industrie
Exceeds TIA/EIA-568-C.2-1 Category 6 ConNECting Hardware SpecifICations
Atténuation
.1dB
Performance
Electrical - Terminates 24 to 26 AWG solid or 7-strand twisted-pair cable -
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
Polycarbonate
Quantité dans l'emballage
20